Válec dle norem ESNU-12-25-P-A
19261
GTIN 4052568067175
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
61 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách