Válec dle norem ESNU-16-10-P-A
19263
GTIN 4052568003524
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
106.5 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách