Válec dle norem ESNU-16-50-P-A
19265
GTIN 4052568067205
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
106.5 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách