Jednosměrný škrticí ventil VFOF-LE-BAH-G14-Q8
1927030
GTIN 4052568250126
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
590 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru
310 l/min - 540 l/min
Připojení pneumatiky 1
QS-8
Nastavovací prvek
vnitřní šestihran