Hadice z plastu PLN-4X0,75-NT
193403
GTIN 4052568043919
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
4 mm
Vnitřní Ø
2.9 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-30 °C - 80 °C