Vakuový ejektor VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2

193497

GTIN 4052568153359

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
3 mm
Max. podtlak
93 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
186 l/min