Vakuový ejektor VN-14-H-T4-PI4-VI5-RI5
193502
GTIN 4052568079932
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
1.4 mm
Max. podtlak
88 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
51.6 l/min