Vakuový ejektor VN-07-H-T3-PQ2-VA4-RO1
193527
GTIN 4052568080020
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.7 mm
Max. podtlak
88 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
16 l/min