Vakuový ejektor VN-05-M-T3-PQ2-VQ2-RQ2

193536

GTIN 4052568080044

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.45 mm
Max. podtlak
86 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
6.1 l/min