Vakuový ejektor VN-07-M-T3-PQ2-VQ2-RO1

193541

GTIN 4052568080075

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.7 mm
Max. podtlak
86 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
13.5 l/min