Vakuový ejektor VN-07-M-T3-PI4-VI4-RI4

193545

GTIN 4052568080099

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.7 mm
Max. podtlak
86 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
13.5 l/min