Vakuový ejektor VN-05-M-T3-PI4-VI4-RO1
193548
GTIN 4052568080105
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.45 mm
Max. podtlak
86 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
6.1 l/min