Vakuový ejektor VN-07-M-T3-PI4-VI4-RO1
193549
GTIN 4052568080112
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.7 mm
Max. podtlak
86 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
13.5 l/min