Vakuový ejektor VN-07-H-T2-PQ1-VQ1-RO1

193570

GTIN 4052568080228

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.7 mm
Max. podtlak
88 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
16 l/min