Spojka T s nástrčnými koncovkami CQT-28
194588
GTIN 4052568080600
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro trubku/hadici s vnějším Ø 28 mm
Pneumatické připojení 2
pro trubku/hadici s vnějším průměrem Ø 28 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-25 °C - 70 °C
Jmenovitá světlost
24.9 mm