Šroubení s nástrčnou koncovkou CQ-1-28H

194589

GTIN 4052568080617

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1
Pneumatické připojení 2
Nástrčné dutinky CQ-28
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-25 °C - 70 °C
Jmenovitá světlost
23 mm