Trubka PQ-AL-28X1,5X3000

194593

GTIN 4052568080624

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
28 mm
Vnitřní Ø
25 mm
Materiál hadice
Tvárný legovaný hliník,
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-30 °C - 75 °C