Trubka z plastu PQ-PA-28X2,5X3000

194594

GTIN 4052568080631

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
28 mm
Vnitřní Ø
23 mm
Materiál hadice
PA
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-25 °C - 75 °C