Šroubení s nátrubky CN-M5-PK-2

19521

GTIN 4052568022563

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit M5
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 3 mm
Jmenovitá světlost
1.5 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C