Hadicová spojka RTU-PK-2/3
19542
GTIN 4052568022648
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 3 mm
Jmenovitá světlost
1.5 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C