Kruhový válec DSNU-32-80-P-A

195983

GTIN 4052568158347

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
482.5 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách