Kruhový válec DSNU-40-40-P-A
195991
GTIN 4052568158422
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
752.9 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách