Kruhový válec DSNU-40-80-P-A
195993
GTIN 4052568158446
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
752.9 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách