Kruhový válec DSNU-40-100-P-A
195994
GTIN 4052568158453
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
752.9 N
Zdvih
100 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách