Kruhový válec DSNU-50-200-P-A
196007
GTIN 4052568158583
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178.1 N
Zdvih
200 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách