Kruhový válec DSNU-63-160-P-A

196016

GTIN 4052568158675

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870.3 N
Zdvih
160 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách