Kruhový válec DSNU-32-40-PPV-A
196021
GTIN 4052568158712
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
482.5 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách