Kruhový válec DSNU-32-125-PPV-A

196025

GTIN 4052568005115

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
482.5 N
Zdvih
125 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách