Kruhový válec DSNU-32-160-PPV-A

196026

GTIN 4052568005122

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
482.5 N
Zdvih
160 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách