Kruhový válec DSNU-40-125-PPV-A

196035

GTIN 4052568158835

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
752.9 N
Zdvih
125 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách