Kruhový válec DSNU-50-80-PPV-A

196043

GTIN 4052568158910

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178.1 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách