Kruhový válec DSNU-50-160-PPV-A

196046

GTIN 4052568158941

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178.1 N
Zdvih
160 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách