Kruhový válec DSNU-50-200-PPV-A
196047
GTIN 4052568158958
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178.1 N
Zdvih
200 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách