Kruhový válec DSNU-63-25-PPV-A

196050

GTIN 4052568158989

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870.3 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách