Kruhový válec DSNU-63-40-PPV-A
196051
GTIN 4052568158996
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870.3 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách