Kruhový válec DSNU-63-80-PPV-A

196053

GTIN 4052568159016

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870.3 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách