Kruhový válec DSNU-63-125-PPV-A
196055
GTIN 4052568159030
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870.3 N
Zdvih
125 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách