Elektromagnetický ventil MHE2-MS1H-3/2G-M7-K
196133
GTIN 4052568159207
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
100 l/min
Připojení pneumatiky 1
M7
Provozní tlak
-0.9 bar - 8 bar