Kruhový válec ESNU-32-10-P-A

196376

GTIN 4052568159306

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
442.2 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách