Kruhový válec ESNU-32-25-P-A

196377

GTIN 4052568159313

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
442.2 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách