Kruhový válec ESNU-40-10-P-A
196379
GTIN 4052568159337
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
687.6 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách