Kruhový válec ESNU-40-25-P-A

196380

GTIN 4052568159344

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
687.6 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách