Kruhový válec ESNU-50-10-P-A

196382

GTIN 4052568159368

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1072.8 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách