Kruhový válec ESNU-63-10-P-A
196385
GTIN 4052568159399
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1765 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách