Kruhový válec ESNU-63-25-P-A

196386

GTIN 4052568159405

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1765 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách