Kruhový válec ESNU-63-50-P-A
196387
GTIN 4052568159412
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1765 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách