Elektromagnetický ventil MHA1-M5H-2/2G-0,9-TC
197040
GTIN 4052568081669
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
14 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska
Provozní tlak
-0.9 bar - 2 bar