Hadice z plastu PFAN-6X1-NT

197062

GTIN 4052568044879

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
6 mm
Vnitřní Ø
4 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 16 bar
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C