Hadice z plastu PFAN-10X1,5-NT
197064
GTIN 4052568081805
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
10 mm
Vnitřní Ø
7 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 16 bar
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C