Hadice z plastu PFAN-12X1,75-NT
197065
GTIN 4052568081812
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
12 mm
Vnitřní Ø
8.4 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 16 bar
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C